Billes porteuses à usage intensif (K1323)

Billes porteuses à usage intensif (K1323)
· Durée de vie importante

· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Étanchéité à la poussière et ouvertures pour auto-nettoyage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1323.322
K1323.330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. bille SD
(Ø)
D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)

54.72 €

1 4 jours 12004522.236±0.08030.59.8±0.23

73.74 €

1 4 jours 2000553045±0.08036.813.8±0.23.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4021 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface brillant

Assistance technique