Aimants bruts AlNiCo, type barre (K1407)

Aimants bruts AlNiCo, type barre (K1407)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 450 °C

· Montage : emmanchage ou collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1407.0310
K1407.0312
K1407.0416
K1407.0420
K1407.0520
K1407.0615
K1407.0624
K1407.0630
K1407.0825
K1407.1020
K1407.1040
K1407.1240
K1407.1530
K1407.1560
K1407.3480
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
L=Longueur
(mm)

1.09 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.13 +0/-0.210 ±0.1

1.13 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.33 +0/-0.212 ±0.1

1.33 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01.94 +0/-0.216 ±0.1

1.41 €

1 4 jours Jusqu'à 10.024 +0/-0.220 ±0.1

1.68 €

1 4 jours Jusqu'à 10.02.35 +0/-0.220 ±0.1

1.71 €

1 4 jours Jusqu'à 10.02.86 +0/-0.215 ±0.1

2.07 €

1 4 jours Jusqu'à 10.02.86 +0/-0.224 ±0.1

2.31 €

1 4 jours Jusqu'à 10.02.86 +0/-0.230 ±0.1

2.82 €

1 4 jours Jusqu'à 10.03.88 +0/-0.225 ±0.1

3.21 €

1 4 jours Jusqu'à 10.0510 +0/-0.220 ±0.1

5.31 €

1 4 jours Jusqu'à 10.0710 +0/-0.240 ±0.1

7.11 €

1 4 jours Jusqu'à 10.0812 +0/-0.240 ±0.1

8.12 €

1 4 jours Jusqu'à 10.01015 +0/-0.230 ±0.2

15.12 €

1 4 jours 10.1 à 20.01115 +0/-0.260 ±0.2

96.98 €

1 4 jours 60,1 à 70,06134 +0/-0.280 ±0.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en alnico Matériau principal Alnico Température max.(°C) 450
Corps de finition de surface brillant

Assistance technique