Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0740.06200520 |
K0740.06230620 |
K0740.08230620 |
K0740.08250720 |
K0740.08250810 |
K0740.10250720 |
K0740.10250810 |
K0740.10270930 |
K0740.12260820 |
K0740.12270930 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | 4 jours | M6 | 51 | 20 | 15 | 10 | 12 | 3 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | M6 | 62 | 23 | 18 | 10 | 12 | 3 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | M8 | 62 | 23 | 18 | 10 | 15 | 4 | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | M8 | 71 | 25 | 19 | 10 | 15 | 4 | ||
4.63 € | 1 | 4 jours | M8 | 81 | 26 | 22 | 14 | 15 | 4 | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | M10 | 71 | 25 | 19 | 10 | 15 | 4 | ||
4.63 € | 1 | 4 jours | M10 | 81 | 26 | 22 | 14 | 15 | 5 | ||
5.28 € | 1 | 4 jours | M10 | 92 | 27 | 22 | 14 | 15 | 5 | ||
4.70 € | 1 | 4 jours | M12 | 81 | 26 | 22 | 14 | 15 | 5 | ||
5.28 € | 1 | 4 jours | M12 | 92 | 27 | 22 | 14 | 15 | 5 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=longueur de filetage(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles