Poignées, forme B (K0179)

Poignées, forme B (K0179)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, industrie du meuble, construction métallique

· Version : acier ou Inox

· Universels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, industrie du meuble, construction métallique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0179.1708X35
K0179.1708X50
K0179.1708X65
K0179.1710X50
K0179.1710X65
K0179.1710X80
K0179.1710X100
K0179.1712X65
K0179.1712X80
K0179.1712X100
K0179.1712X125
K0179.1714X80
K0179.1714X100
K0179.1714X125
K0179.1714X160
K0179.708X35
K0179.708X50
K0179.708X65
K0179.710X50
K0179.710X65
K0179.710X80
K0179.710X100
K0179.712X65
K0179.712X80
K0179.712X100
K0179.712X125
K0179.714X80
K0179.714X100
K0179.714X125
K0179.714X160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée H
(mm)
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

5.29 €

1 4 jours M635Acier inoxydable1.4305brillant823960

5.52 €

1 4 jours M650Acier inoxydable1.4305brillant823960

5.88 €

1 4 jours M665Acier inoxydable1.4305brillant823960

6.42 €

1 4 jours M850Acier inoxydable1.4305brillant10261370

6.58 €

1 4 jours M865Acier inoxydable1.4305brillant10261370

7.76 €

1 4 jours M880Acier inoxydable1.4305brillant10261370

8.00 €

1 4 jours M8100Acier inoxydable1.4305brillant10261370

7.62 €

1 4 jours M1065Acier inoxydable1.4305brillant12351585

8.03 €

1 4 jours M1080Acier inoxydable1.4305brillant12351585

8.44 €

1 4 jours M10100Acier inoxydable1.4305brillant12351585

9.22 €

1 4 jours M10125Acier inoxydable1.4305brillant12351585

9.87 €

1 4 jours M1280Acier inoxydable1.4305brillant14351685

10.26 €

1 4 jours M12100Acier inoxydable1.4305brillant14351685

10.47 €

1 4 jours M12125Acier inoxydable1.4305brillant14351685

13.27 €

1 4 jours M12160Acier inoxydable1.4305brillant14351685

4.15 €

1 4 jours M635Acier1.0718noir oxydé823960

4.15 €

1 4 jours M650Acier1.0718noir oxydé823960

4.32 €

1 4 jours M665Acier1.0718noir oxydé823960

4.54 €

1 4 jours M850Acier1.0718noir oxydé10261370

4.72 €

1 4 jours M865Acier1.0718noir oxydé10261370

5.12 €

1 4 jours M880Acier1.0718noir oxydé10261370

5.46 €

1 4 jours M8100Acier1.0718noir oxydé10261370

5.28 €

1 4 jours M1065Acier1.0718noir oxydé12351585

5.54 €

1 4 jours M1080Acier1.0718noir oxydé12351585

5.95 €

1 4 jours M10100Acier1.0718noir oxydé12351585

6.72 €

1 4 jours M10125Acier1.0718noir oxydé12351585

6.67 €

1 4 jours M1280Acier1.0718noir oxydé14351685

6.73 €

1 4 jours M12100Acier1.0718noir oxydé14351685

7.06 €

1 4 jours M12125Acier1.0718noir oxydé14351685

7.46 €

1 4 jours M12160Acier1.0718noir oxydé14351685

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermodurcissable Composant de finition de surface poli brillant Couleur du composant Noir
Forme B Poignée Poignée ovale

Assistance technique