Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée H (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | 4 jours | M6 | 35 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | M6 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
6.74 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | M8 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
8.18 € | 1 | 4 jours | M8 | 80 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
8.42 € | 1 | 4 jours | M8 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | M10 | 65 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
8.44 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
8.89 € | 1 | 4 jours | M10 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
9.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 125 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
10.40 € | 1 | 4 jours | M12 | 80 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
10.82 € | 1 | 4 jours | M12 | 100 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
10.99 € | 1 | 4 jours | M12 | 125 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | M12 | 160 | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
4.39 € | 1 | 4 jours | M6 | 35 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
4.39 € | 1 | 4 jours | M6 | 50 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | M6 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 8 | 17 | 9 | 45 | ||
4.77 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
4.98 € | 1 | 4 jours | M8 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
5.37 € | 1 | 4 jours | M8 | 80 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
5.72 € | 1 | 4 jours | M8 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 10 | 23 | 13 | 61 | ||
5.57 € | 1 | 4 jours | M10 | 65 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
5.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 80 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
6.24 € | 1 | 4 jours | M10 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | M10 | 125 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 12 | 29 | 15 | 71 | ||
7.03 € | 1 | 4 jours | M12 | 80 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
7.08 € | 1 | 4 jours | M12 | 100 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
7.43 € | 1 | 4 jours | M12 | 125 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 29 | 16 | 71 | ||
7.88 € | 1 | 4 jours | M12 | 160 | Acier | 1.0718 | noir oxydé | 14 | 29 | 16 | 71 |
Loading...
Matériau du composant | Thermodurcissable | Composant de finition de surface | poli brillant | Couleur du composant | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E | Poignée | poignée cylindrique |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée H(mm)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D=diamètre(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles