Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0998.1417
Référence pièce
|
---|
K0998.1417 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.11 € | 1 | 4 jours | 4 | 160 | 34 | 17 | 26 | 143.1 | 82.1 | 32 | 19.6 | 190 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manivelles en aluminium avec poignée de sécurité et trou alésé (K0998), le numéro d'article est le suivant: K0998.1417.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0998.1417.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille
A=Entraxe(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0998.1110 |
K0998.1212 |
K0998.1314 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.47 € | 1 | 4 jours | 1 | 80 | 24 | 10 | 16 | 87.5 | 47.5 | 22 | 13.4 | 100 | ||
56.58 € | 1 | 4 jours | 2 | 100 | 28 | 12 | 20 | 106.9 | 58.4 | 26 | 16 | 124 | ||
75.08 € | 1 | 4 jours | 3 | 125 | 30 | 14 | 26 | 139.1 | 82.1 | 28 | 15.8 | 153 |