Manivelles déportées, similaires à DIN 468, forme F, avec poignée fixe (K0684)

Manivelles déportées, similaires à DIN 468, forme F, avec poignée fixe (K0684)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme F : Manivelle avec poignée fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0684.106X10
K0684.108X10
K0684.108X12
K0684.110X12
K0684.110X14
K0684.112X14
K0684.112X17
K0684.116X17
K0684.116X19
K0684.120X19
K0684.120X22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Entraxe
(mm)
D1
(mm)
Poignée Ø
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

13.40 €

1 4 jours 6320169252204010+0.2

15.16 €

1 4 jours 80242010965244410+0.2

15.16 €

1 4 jours 80242010965244412+0.2

16.33 €

1 4 jours 100282012065285512+0.2

16.33 €

1 4 jours 100282012065285514+0.3

21.62 €

1 4 jours 125342514183345814+0.3

21.62 €

1 4 jours 125342514183345817+0.3

27.58 €

1 4 jours 160372515383387017+0.3

27.58 €

1 4 jours 160372515383387019+0.3

38.21 €

1 4 jours 2004032189105448419+0.3

38.21 €

1 4 jours 2004032189105448422+0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Fonte Corps de finition de surface grenaillé Forme F
Type-forme avec poignée fixe Poignée poignées de machines

Assistance technique