Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méplats B (mm) | Longueur L (mm) | D1=Filetage | T=profondeur de filetage (mm) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 1 | 4 jours | 8 | 25 | M5 | 8 | 9.2 | ||
4.40 € | 1 | 4 jours | 8 | 30 | M5 | 8 | 9.2 | ||
4.53 € | 1 | 4 jours | 8 | 35 | M5 | 8 | 9.2 | ||
4.40 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | M6 | 9 | 11.5 | ||
4.53 € | 1 | 4 jours | 10 | 35 | M6 | 9 | 11.5 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | M6 | 9 | 11.5 | ||
4.86 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | M6 | 9 | 11.5 | ||
5.12 € | 1 | 4 jours | 10 | 60 | M6 | 9 | 11.5 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 13 | 30 | M8 | 12 | 15 | ||
4.82 € | 1 | 4 jours | 13 | 35 | M8 | 12 | 15 | ||
4.90 € | 1 | 4 jours | 13 | 40 | M8 | 12 | 15 | ||
4.98 € | 1 | 4 jours | 13 | 50 | M8 | 12 | 15 | ||
5.20 € | 1 | 4 jours | 13 | 60 | M8 | 12 | 15 | ||
5.65 € | 1 | 4 jours | 13 | 90 | M8 | 12 | 15 | ||
4.90 € | 1 | 4 jours | 16 | 40 | M10 | 15 | 18.5 | ||
5.03 € | 1 | 4 jours | 16 | 45 | M10 | 15 | 18.5 | ||
5.15 € | 1 | 4 jours | 16 | 55 | M10 | 15 | 18.5 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | 16 | 65 | M10 | 15 | 18.5 | ||
5.96 € | 1 | 4 jours | 16 | 95 | M10 | 15 | 18.5 | ||
6.52 € | 1 | 4 jours | 16 | 115 | M10 | 15 | 18.5 | ||
4.98 € | 1 | 4 jours | 18 | 40 | M12 | 18 | 20.8 | ||
5.12 € | 1 | 4 jours | 18 | 45 | M12 | 18 | 20.8 | ||
5.36 € | 1 | 4 jours | 18 | 55 | M12 | 18 | 20.8 | ||
5.61 € | 1 | 4 jours | 18 | 65 | M12 | 18 | 20.8 | ||
6.24 € | 1 | 4 jours | 18 | 95 | M12 | 18 | 20.8 | ||
6.97 € | 1 | 4 jours | 18 | 115 | M12 | 18 | 20.8 |
Loading...
Matériau | Acier | Forme | B | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méplats B(mm)
Longueur L(mm)
D1=Filetage
T=profondeur de filetage(mm)
E(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles