Éléments de coupelle, type H2 (K0686)

Éléments de coupelle, type H2 (K0686)
· Offrent une excellente absorption des chocs

· Leur forme particulière limite les bruits et absorbe les petites vibrations des machines et modules

· Conviennent spécialement pour le montage d'instruments fragiles et de petits appareillages

· Plage de température -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0686.03502040
K0686.03502060
K0686.05002540
K0686.05002560
K0686.07003540
K0686.07003560
K0686.08504040
K0686.08504060
K0686.09004540
K0686.09004560
K0686.13006340
K0686.13006360
K0686.18008540
K0686.18008560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Dureté
(Shore A)
A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)

3.88 €

1 4 jours 34M6204050433518764

3.88 €

1 4 jours 90M6206050433518764

5.49 €

1 4 jours 200M8254066565033885

5.49 €

1 4 jours 490M8256066565033885

9.37 €

1 4 jours 390M1035409276704510114

9.37 €

1 4 jours 780M1035609276704510114

12.72 €

1 4 jours 680M10404011096855311.5136

12.72 €

1 4 jours 1450M10406011096855311.5136

18.85 €

1 4 jours 1280M104540124101905811.5151

18.85 €

1 4 jours 2150M104560124101905811.5151

44.17 €

1 4 jours 2700M126340120-1307814.5150

44.17 €

1 4 jours 4900M126360120-1307814.5150

88.63 €

1 4 jours 3700M168540160-18010014.5200

88.63 €

1 4 jours 7350M168560160-18010014.5200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère

Assistance technique