Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Filetage nominal M (mm) | Matériau principal | A (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 10 | Acier | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 10 | Acier | 45 | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
11.12 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
12.11 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 12 | Acier | 45 | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
13.12 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 12 | Acier | 45 | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
12.95 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 10 | Acier | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 10 | Acier | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
12.98 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 12 | Acier | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
13.27 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 12 | Acier | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
14.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 12 | Acier | 54 | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
13.35 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 14 | Acier | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
13.65 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 14 | Acier | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
14.52 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 14 | Acier | 54 | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 16 | Acier | 54 | 25 | 135 | 35 | 16 | ||
15.82 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 16 | Acier | 54 | 25 | 185 | 35 | 16 | ||
15.24 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 20 | Acier | 54 | 25 | 111 | 36 | 20 | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 20 | Acier | 54 | 25 | 136 | 36 | 20 | ||
17.16 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 20 | Acier | 54 | 25 | 186 | 36 | 20 | ||
18.22 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 200 | 20 | Acier | 54 | 25 | 236 | 36 | 20 | ||
18.93 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 75 | 20 | Acier | 69 | 28 | 113.5 | 38.5 | 20 | ||
19.65 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 100 | 20 | Acier | 69 | 28 | 138.5 | 38.5 | 20 | ||
21.48 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 150 | 20 | Acier | 69 | 28 | 188.5 | 38.5 | 20 | ||
22.98 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 200 | 20 | Acier | 69 | 28 | 238.5 | 38.5 | 20 | ||
24.91 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 250 | 20 | Acier | 69 | 28 | 288.5 | 38.5 | 20 | ||
22.13 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 100 | 24 | Acier | 69 | 28 | 138.5 | 38.5 | 24 | ||
23.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 150 | 24 | Acier | 69 | 28 | 188.5 | 38.5 | 24 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 200 | 24 | Acier | 69 | 28 | 238.5 | 38.5 | 24 | ||
27.22 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 250 | 24 | Acier | 69 | 28 | 288.5 | 38.5 | 24 | ||
14.29 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 10 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 10 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
14.29 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 12 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
16.70 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 12 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
19.03 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
19.67 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
20.25 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
20.87 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 160 | 35 | 14 | ||
19.14 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
19.73 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
20.36 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
20.94 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 160 | 35 | 14 | ||
21.54 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
19.73 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
20.36 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
20.94 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 160 | 35 | 14 | ||
21.55 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 90 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 210 | 35 | 14 | ||
20.77 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 110 | 35 | 13 | ||
21.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 135 | 35 | 13 | ||
21.97 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 160 | 35 | 13 | ||
22.86 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 185 | 35 | 13 | ||
23.45 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 90 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 210 | 35 | 13 | ||
23.00 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 113 | 38 | 17 | ||
24.35 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 138 | 38 | 17 | ||
25.24 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 163 | 38 | 17 | ||
26.63 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 188 | 38 | 17 | ||
27.70 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 90 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 213 | 38 | 17 | ||
28.47 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 200 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 238 | 38 | 17 | ||
29.26 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 225 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 263 | 38 | 17 | ||
29.69 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 75 | 20 | Acier inoxydable | 69 | 30 | 118 | 43 | 17 |
Loading...
Matériau du composant | Caoutchouc | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur W(mm)
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Filetage nominal M(mm)
Matériau principal
A(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles