Charnières à bloc avec écrous de fixation (K1338)

Charnières à bloc avec écrous de fixation (K1338)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Pour constructions affleurantes

· Modèle léger et lourd.

· Inox 1.4305, 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1338.10630028
K1338.10840035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge utile
(N)
Largeur l
(mm)
A=Longueur
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1=Trou de fixation
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

21.31 €

1 4 jours 260040.24530107.51828.21213M6671312168

38.96 €

1 4 jours 4800516140141026351618M881018162010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305

Assistance technique