Plaque d’adaptation ronde, forme A (K1211)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1211.145

Référence pièce
K1211.145
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.75 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Forme A
B=Largeur(mm) 40 B1(mm) 30 B3(mm) 38
B4(mm) 60 B5(mm) 16.5 D=diamètre(mm) 145
D1(mm) 11.5 D2(mm) M5 D3(mm) M6
L=Longueur(mm) 140 L1(mm) 8 L2(mm) 14
L3(mm) 13 L4(mm) 26 L5(mm) 38
L6(mm) 10 R(mm) 5 R1(mm) 42
R2(mm) 58.5 S=Épaisseur(mm) 5

Vous vous trouvez sur la page de Plaque d’adaptation ronde, forme A (K1211), le numéro d'article est le suivant: K1211.145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1211.145.

Assistance technique