Actionneurs linéaires (K0495)

Actionneurs linéaires (K0495)
· Unité linéaire pour des opérations de déplacement simples et hautement dynamiques

· Pour des forces de cisaillement axiales élevées

· Précision élevée

· Vis protégée des impuretés grâce à un système spécial de lèvres d'étanchéité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0495.180101X300
K0495.180101X500
K0495.300001X300
K0495.300001X500
K0495.300001X800
K0495.300101X300
K0495.300101X500
K0495.300101X800
K0495.400001X1000
K0495.400001X300
K0495.400001X500
K0495.400001X800
K0495.400101X1000
K0495.400101X300
K0495.400101X500
K0495.400101X800
K0495.500001X1000
K0495.500001X500
K0495.500001X800
K0495.500101X1000
K0495.500101X500
K0495.500101X800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface Version 1 B=Diamètre
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
P1 (clé parallèle DIN 6885)
(mm)
Pas
(mm)
Broche avec roulements à billes
(Nm)
Broche avec palier lisse
(Nm)
Déplacement S
(mm)
Type E=Diamètre extérieur
(mm)
V1
(mm)
Broche

193.95 €

1 4 jours Acier-Galvaniséavec roulement à billes186 h9400243001777.5182 x 2 x 1220.20-14518M3x5Tr 10 × 2

232.93 €

1 4 jours Acier-Galvaniséavec roulement à billes186 h9400245001777.5182 x 2 x 1220.20-34518M3x5Tr 10 × 2

183.20 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003830026100282 x 2 x 2030.350.4510030M4x8Tr 14 × 3

228.03 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003850026100282 x 2 x 2030.350.4530030M4x8Tr 14 × 3

295.26 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003880026100282 x 2 x 2030.350.4560030M4x8Tr 14 × 3

234.85 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003830026100282 x 2 x 2030.350.4510030M4x8Tr 14 × 3

279.66 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003850026100282 x 2 x 2030.350.4530030M4x8Tr 14 × 3

346.91 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse308 h88003880026100282 x 2 x 2030.350.4560030M4x8Tr 14 × 3

364.46 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h8100055100038104.5444 x 4 x 3240.500.6579140M6x10Tr 20 × 4

204.62 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005530038104.5444 x 4 x 3240.500.659140M6x10Tr 20 × 4

251.40 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005550038104.5444 x 4 x 3240.500.6529140M6x10Tr 20 × 4

321.56 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005580038104.5444 x 4 x 3240.500.6559140M6x10Tr 20 × 4

415.13 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h8100055100038104.5444 x 4 x 3240.500.6579140M6x10Tr 20 × 4

251.40 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005530038104.5444 x 4 x 3240.500.659140M6x10Tr 20 × 4

298.22 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005550038104.5444 x 4 x 3240.500.6529140M6x10Tr 20 × 4

368.31 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse4012 h810005580038104.5444 x 4 x 3240.500.6559140M6x10Tr 20 × 4

380.03 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse5012 h8170063100038117.5444 x 4 x 3240.901.2076550M6x10Tr 20 × 4

258.21 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse5012 h817006350038117.5444 x 4 x 3240.901.2026550M6x10Tr 20 × 4

331.29 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec palier lisse5012 h817006380038117.5444 x 4 x 3240.901.2056550M6x10Tr 20 × 4

393.65 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec roulement à billes5012 h8170063100038117.5444 x 4 x 3240.901.2076550M6x10Tr 20 × 4

271.85 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec roulement à billes5012 h817006350038117.5444 x 4 x 3240.901.2026550M6x10Tr 20 × 4

344.93 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4301-avec roulement à billes5012 h817006380038117.5444 x 4 x 3240.901.2056550M6x10Tr 20 × 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier

Assistance technique