Écrous papillon, joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1312)

Écrous papillon, joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1312)
· Convient spécialement pour les locaux sanitaires

· Idéal pour dles raccords filetés simples

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Étanchéité sans zone morte du raccord vissé

· Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1312.2004
K1312.2105
K1312.2506
K1312.3308
K1312.4010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
H1
(mm)
R
(mm)
H=Hauteur
(mm)

12.17 €

1 4 jours 420410.865.30.4519

12.80 €

1 4 jours 521511.8660.521

14.28 €

1 4 jours 625614.2770.5525

19.16 €

1 4 jours 83381898.40.733

30.34 €

1 4 jours 10401022.311100.840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Couleur principale Poli Corde acier 1.4404

Assistance technique