Poignées type listeau, forme A (K0232)

Poignées type listeau, forme A (K0232)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Universels

· Montage : par l’arrière

· Forme A : convient parfaitement aux applications sans angles vifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0232.10301
K0232.10302
K0232.10451
K0232.10452
K0232.10701
K0232.10702
K0232.10901
K0232.10902
K0232.11051
K0232.11052
K0232.11201
K0232.11202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

6.56 €

1 4 jours 30anodisé naturel45

7.25 €

1 4 jours 30anodisé noir45

6.98 €

1 4 jours 45anodisé naturel60

7.64 €

1 4 jours 45anodisé noir60

7.59 €

1 4 jours 70anodisé naturel85

8.36 €

1 4 jours 70anodisé noir85

8.10 €

1 4 jours 90anodisé naturel105

8.94 €

1 4 jours 90anodisé noir105

8.45 €

1 4 jours 105anodisé naturel120

9.35 €

1 4 jours 105anodisé noir120

8.90 €

1 4 jours 120anodisé naturel135

9.69 €

1 4 jours 120anodisé noir135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 200 Forme A
D=Trou de fixation M4 H=Hauteur(mm) 16 T(mm) 22

Assistance technique