Glissières télescopiques, aluminium pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 300 kg (K1721)

Glissières télescopiques, aluminium pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 300 kg (K1721)
· Pour les applications avec fortes charges

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1721.0300
K1721.0350
K1721.0400
K1721.0450
K1721.0500
K1721.0550
K1721.0600
K1721.0650
K1721.0700
K1721.0800
K1721.0900
K1721.1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Chargement par paire
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)

302.71 €

1 4 jours 300300240142.528575125150

320.69 €

1 4 jours 350350255167.5335100150200

344.89 €

1 4 jours 400400270192.5385125175250

362.91 €

1 4 jours 450450285217.5435150200300

380.12 €

1 4 jours 500500300242.5485175225350

400.28 €

1 4 jours 550550300267.5535200250400

416.89 €

1 4 jours 600600300292.5585225275450

444.94 €

1 4 jours 650650295317.5635250300500

466.21 €

1 4 jours 700700290342.5685275325550

505.23 €

1 4 jours 800800270392.5785325375650

546.07 €

1 4 jours 900900250442.5885375425750

605.10 €

1 4 jours 10001000230492.5985425475850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 80 Largeur l(mm) 26.5 Matériau principal Aluminium
Corps de finition de surface brillant Assemblage montage latéral A(mm) 7.5

Assistance technique