Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Corde acier | C (DIN 912) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | 9 | Acier | - | M3x8 | 20.7 | ||
5.85 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 20.7 | ||
7.50 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 9 | Acier | - | M3x8 | 20.7 | ||
5.85 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 20.7 | ||
7.50 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | 9 | Acier | - | M3x8 | 20.7 | ||
5.85 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x8 | 20.7 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 20.7 | ||
7.50 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x8 | 20.7 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 9 | Acier | - | M3x8 | 22.4 | ||
6.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x8 | 22.4 | ||
4.08 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 9 | Aluminium | - | M3x8 | 22.4 | ||
8.12 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x8 | 22.4 | ||
3.14 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 9 | Acier | - | M3x10 | 26 | ||
8.05 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 9 | Acier inoxydable | 1.4305 | M3x10 | 26 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 9 | Aluminium | - | M3x10 | 26 | ||
10.33 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 9 | Acier inoxydable | 1.4404 | M3x10 | 26 | ||
3.50 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 11 | Acier | - | M4x12 | 31.8 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 11 | Acier inoxydable | 1.4305 | M4x12 | 31.8 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 11 | Aluminium | - | M4x12 | 31.8 | ||
10.70 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 11 | Acier inoxydable | 1.4404 | M4x12 | 31.8 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 15 | 34 | 13 | Acier | - | M5x16 | 39.4 | ||
9.95 € | 1 | 4 jours | 15 | 34 | 13 | Acier inoxydable | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
7.90 € | 1 | 4 jours | 15 | 34 | 13 | Aluminium | - | M5x16 | 39.4 | ||
12.78 € | 1 | 4 jours | 15 | 34 | 13 | Acier inoxydable | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
4.14 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | 13 | Acier | - | M5x16 | 39.4 | ||
9.95 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | 13 | Acier inoxydable | 1.4305 | M5x16 | 39.4 | ||
7.90 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | 13 | Aluminium | - | M5x16 | 39.4 | ||
12.78 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | 13 | Acier inoxydable | 1.4404 | M5x16 | 39.4 | ||
4.66 € | 1 | 4 jours | 18 | 36 | 13 | Acier | - | M5x16 | 41.1 | ||
11.37 € | 1 | 4 jours | 18 | 36 | 13 | Acier inoxydable | 1.4305 | M5x16 | 41.1 | ||
8.97 € | 1 | 4 jours | 18 | 36 | 13 | Aluminium | - | M5x16 | 41.1 | ||
14.61 € | 1 | 4 jours | 18 | 36 | 13 | Acier inoxydable | 1.4404 | M5x16 | 41.1 | ||
5.28 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 15 | Acier | - | M6x18 | 46.4 | ||
13.85 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 46.4 | ||
8.97 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 46.4 | ||
16.30 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 46.4 | ||
5.59 € | 1 | 4 jours | 22 | 42 | 15 | Acier | - | M6x18 | 48.1 | ||
14.54 € | 1 | 4 jours | 22 | 42 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 48.1 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | 22 | 42 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 48.1 | ||
17.11 € | 1 | 4 jours | 22 | 42 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 48.1 | ||
5.70 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 15 | Acier | - | M6x18 | 50.8 | ||
15.32 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 50.8 | ||
10.88 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 50.8 | ||
18.03 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 50.8 | ||
6.29 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 15 | Acier | - | M6x18 | 53.7 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 53.7 | ||
14.13 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 53.7 | ||
20.31 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 53.7 | ||
7.22 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | 15 | Acier | - | M6x18 | 58.6 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 58.6 | ||
14.13 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 58.6 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 58.6 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 15 | Acier | - | M6x18 | 65 | ||
22.08 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 15 | Acier inoxydable | 1.4305 | M6x18 | 65 | ||
18.78 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 15 | Aluminium | - | M6x18 | 65 | ||
25.99 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 15 | Acier inoxydable | 1.4404 | M6x18 | 65 |
Loading...
Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Corde acier
C (DIN 912)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles