Boutons sphériques lisses, DIN 319, renforcés, forme C, avec filetage moulé (K0159)

Boutons sphériques lisses, DIN 319, renforcés, forme C, avec filetage moulé (K0159)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : taraudage injecté haute pression

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0159.11604
K0159.11605
K0159.11606
K0159.116041
K0159.116051
K0159.12005
K0159.12006
K0159.120051
K0159.120061
K0159.12506
K0159.12508
K0159.125061
K0159.125081
K0159.13008
K0159.130081
K0159.13208
K0159.13210
K0159.132081
K0159.13508
K0159.13510
K0159.135101
K0159.14008
K0159.14010
K0159.14012
K0159.140081
K0159.140101
K0159.14510
K0159.14512
K0159.15010
K0159.15012
K0159.150101
K0159.150121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E. D
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.43 €

1 4 jours M416Noir8156

0.43 €

1 4 jours M516Noir8157.5

0.46 €

1 4 jours M616Noir8159

0.56 €

1 4 jours M416rouge8156

0.56 €

1 4 jours M516rouge8157.5

0.44 €

1 4 jours M520Noir12187.5

0.44 €

1 4 jours M620Noir12189

0.62 €

1 4 jours M520rouge12187.5

0.62 €

1 4 jours M620rouge12189

0.54 €

1 4 jours M625Noir15239

0.54 €

1 4 jours M825Noir152312

0.69 €

1 4 jours M625rouge15239

0.69 €

1 4 jours M825rouge152312

0.89 €

1 4 jours M830Noir162812

1.14 €

1 4 jours M830rouge162812

0.67 €

1 4 jours M832Noir182912

0.67 €

1 4 jours M1032Noir182915

1.00 €

1 4 jours M832rouge182912

1.00 €

1 4 jours M836Noir173318

1.00 €

1 4 jours M1036Noir173315

1.40 €

1 4 jours M1036rouge173315

1.16 €

1 4 jours M840Noir2037.512

1.16 €

1 4 jours M1040Noir2037.515

1.16 €

1 4 jours M1240Noir2037.518

1.64 €

1 4 jours M840rouge2037.512

1.64 €

1 4 jours M1040rouge2037.515

1.56 €

1 4 jours M1045Noir204315

1.56 €

1 4 jours M1245Noir204318

1.82 €

1 4 jours M1050Noir224815

1.82 €

1 4 jours M1250Noir284818

2.55 €

1 4 jours M1050rouge224815

2.55 €

1 4 jours M1250rouge284818

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Forme(mm) C
Type-forme(mm) filetage moulé

Assistance technique