Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1222.050 |
K1222.060 |
K1222.080 |
K1222.081 |
K1222.100 |
K1222.101 |
K1222.120 |
K1222.121 |
K1222.160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | D2 (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 1 | 4 jours | M5 | 14 | 7 | 34 | 25 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | M6 | 23 | 14 | 60 | 17 | ||
2.02 € | 1 | 4 jours | M8 | 22 | 14 | 60 | 25 | ||
2.10 € | 1 | 4 jours | M8 | 26 | 16 | 70 | 19 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | M10 | 27 | 15.5 | 70 | 25 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | M10 | 35 | 22 | 85 | 25 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | M12 | 27 | 15.5 | 70 | 25 | ||
2.90 € | 1 | 4 jours | M12 | 35 | 22 | 85 | 25 | ||
6.56 € | 1 | 4 jours | M16 | 35 | 22 | 85 | 30 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Couleur principale(mm) | finition polie noire |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
D2(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles