Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0788.1502205X20
Référence pièce
|
---|
K0788.1502205X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Corde acier | 1.0401 | Corps de finition de surface | passivé-bleu |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier |
Vous vous trouvez sur la page de Levier à came avec filetage extérieur en acier (K0788), le numéro d'article est le suivant: K0788.1502205X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0788.1502205X20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Rayon de rotation R(mm)
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Déplacement S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0788.1502205X30 |
K0788.1502205X40 |
K0788.1502205X50 |
K0788.1502206X20 |
K0788.1502206X30 |
K0788.1502206X40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Rayon de rotation R (mm) | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | Déplacement S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
11.14 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | ||
11.14 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | ||
10.87 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
10.87 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
11.14 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 |