Sauterelle à mâchoire pivotante (K1439)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1439.03400
K1439.13000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(N)
Matériau principal Corps de finition de surface Force de serrage F3
(N)
Force de maintien F1
(N)

37.61 €

1 4 jours 250Aciergalvanisé et passivé11003400

63.01 €

1 4 jours 200Acier inoxydablebrillant10003000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant rouge
A(mm) 40 A1(mm) 25.4 A2(mm) 7.3
B(mm) 44 B1(mm) 30 B5(mm) 4
C(mm) 41.2 D(mm) 6.7 H(mm) 210
H1(mm) 153 L=Longueur(mm) 74.6 L1(mm) 31.8
L2(mm) 14 M(mm) 1/2-13x2.5 Angle d’ouverture de la poignée 50°
Angle d’ouverture du bras de maintien 90°

Assistance technique