Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale (K0709)

Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale (K0709)
· Simple et solidité

· Polyvalent

· Compatible avec tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques

· Version : taraudage ou filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0709.06
K0709.08
K0709.0614
K0709.0817
K0709.10
K0709.12
K0709.16
K0709.20
K0709.101
K0709.1020
K0709.10201
K0709.121
K0709.1225
K0709.12251
K0709.161
K0709.1630
K0709.16301
K0709.201
K0709.2035
K0709.20351
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1 minimum
(mm)
L2=Longueur de filetage
(mm)
L3 minimum
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
compensation de décalage radiale, X maximum
(mm)
Contrainte de traction et de compression admissible maximale
(kN)
Version 2

28.49 €

1 4 jours filetage intérieurM62137.511-91819100.62.5filetage intérieur

29.96 €

1 4 jours filetage intérieurM8264513.5-11.522.524130.74.5filetage intérieur

28.49 €

1 4 jours filetage extérieurM62137.5111491819100.62.5filetage extérieur

29.96 €

1 4 jours filetage extérieurM8264513.51711.522.524130.74.5filetage extérieur

34.91 €

1 4 jours filetage intérieurM103056.215-162927170.76.5filetage intérieur

39.91 €

1 4 jours filetage intérieurM1232.566.717.5-173430190.810filetage intérieur

48.53 €

1 4 jours filetage intérieurM16398322-23423624118filetage intérieur

58.85 €

1 4 jours filetage intérieurM204493.525-23.545.54130130filetage intérieur

34.91 €

1 4 jours filetage intérieurM10x1.253056.215-162927170.76.5filetage intérieur

34.91 €

1 4 jours filetage extérieurM103056.21620162927170.76.5filetage extérieur

34.91 €

1 4 jours filetage extérieurM10x1.253056.21620162927170.76.5filetage extérieur

39.91 €

1 4 jours filetage intérieurM12x1.2532.566.717.5-173430190.810filetage intérieur

39.91 €

1 4 jours filetage extérieurM1232.566.72125173430190.810filetage extérieur

39.91 €

1 4 jours filetage extérieurM12x1.2532.566.72125173430190.810filetage extérieur

48.53 €

1 4 jours filetage intérieurM16x1.5398322-23423624118filetage intérieur

48.53 €

1 4 jours filetage extérieurM163983253023423624118filetage extérieur

48.53 €

1 4 jours filetage extérieurM16x1.53983253023423624118filetage extérieur

58.85 €

1 4 jours filetage intérieurM20x1.54493.525-23.545.54130130filetage intérieur

58.85 €

1 4 jours filetage extérieurM204493.5293523.545.54130130filetage extérieur

58.85 €

1 4 jours filetage extérieurM20x1.54493.5293523.545.54130130filetage extérieur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface phosphaté

Assistance technique