Boutons moletés, forme L, avec filetage extérieur (K1223)

Boutons moletés, forme L, avec filetage extérieur (K1223)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Forme L : filetage (acier)

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1223.302205X10
K1223.302205X15
K1223.302205X20
K1223.302206X10
K1223.302206X15
K1223.302206X20
K1223.302206X30
K1223.302606X10
K1223.302606X15
K1223.302606X20
K1223.302606X30
K1223.302608X15
K1223.302608X20
K1223.302608X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E. D
(Ø)
D2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.04 €

1 4 jours M5221210

1.05 €

1 4 jours M5221215

1.06 €

1 4 jours M5221220

1.05 €

1 4 jours M6221210

1.06 €

1 4 jours M6221215

1.09 €

1 4 jours M6221220

1.10 €

1 4 jours M6221230

1.06 €

1 4 jours M6261510

1.09 €

1 4 jours M6261515

1.10 €

1 4 jours M6261520

1.12 €

1 4 jours M6261530

1.13 €

1 4 jours M8261515

1.15 €

1 4 jours M8261520

1.16 €

1 4 jours M8261530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Matériau du composant(mm) Acier
Couleur du composant(mm) brillant Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) L
H(mm) 13 H1(Nm) 6

Assistance technique