Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0251.12005144X10
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | M5 | Matériau du corps principal | Autres | Corps principal, D.E. D(Ø) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable | Taille(mm) | 1 |
Couleur principale(mm) | RAL 7015 gris ardoise | D2(mm) | 12 | D3(mm) | 19 |
H=Hauteur(mm) | 21 | H1(Nm) | 10 | L=longueur de filetage(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons champignon, antibactériens, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0251), le numéro d'article est le suivant: K0251.12005144X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0251.12005144X10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles