Boutons champignon, filetage extérieur (K1287)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1287.104X10
K1287.105X10
K1287.1104X10
K1287.1105X10
K1287.1206X10
K1287.1308X15
K1287.206X10
K1287.308X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E. D
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Taille
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.69 €

1 4 jours M421Acier1passivé-bleu12211010

1.69 €

1 4 jours M521Acier1passivé-bleu12211010

2.56 €

1 4 jours M421Acier inoxydable1brillant12211010

2.56 €

1 4 jours M521Acier inoxydable1brillant12211010

3.34 €

1 4 jours M625Acier inoxydable2brillant14251210

4.28 €

1 4 jours M833Acier inoxydable3brillant18331615

2.27 €

1 4 jours M625Acier2passivé-bleu14251210

2.86 €

1 4 jours M833Acier3passivé-bleu18331615

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Corps de finition de surface(mm) Poli
Couleur principale(mm) Noir

Assistance technique