Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0250.1003
Référence pièce
|
---|
K0250.1003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du corps principal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | Taille (mm) | Couleur principale (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | 4 jours | M3 | Aluminium | 18 | anodisé | 0 | naturel | 10 | 18 | 8.6 | 7.5 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Boutons champignon, filetage intérieur (K0250), le numéro d'article est le suivant: K0250.1003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0250.1003.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du corps principal
Corps principal, D.E. D(Ø)
Corps de finition de surface(mm)
Taille(mm)
Couleur principale(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0250.0105 |
K0250.0206 |
K0250.0308 |
K0250.104 |
K0250.105 |
K0250.1104 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du corps principal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | Taille (mm) | Couleur principale (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 4 jours | M5 | Acier | 21 | passivé-bleu | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 12.5 | ||
5.83 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier | 25 | passivé-bleu | 2 | - | 14 | 25 | 12 | 12 | ||
9.23 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | 33 | passivé-bleu | 3 | - | 18 | 33 | 16 | 16 | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | M4 | Acier inoxydable | 21 | électropoli | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 10 | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | M5 | Acier inoxydable | 21 | électropoli | 1 | - | 12 | 21 | 10 | 12.5 | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | M4 | Aluminium | 21 | anodisé | 1 | naturel | 12 | 21 | 10 | 10 |