Poignées à paumes, DIN 6335, fonte grise, forme D, filetage à tête fraisée (K0147)

Poignées à paumes, DIN 6335, fonte grise, forme D, filetage à tête fraisée (K0147)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : Trou taraudÈ

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0147.406
K0147.408
K0147.410
K0147.412
K0147.416
K0147.420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E. D
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

1.79 €

1 4 jours M632126.4201010

2.48 €

1 4 jours M840148.4251413

3.25 €

1 4 jours M10501810.5322016

4.39 €

1 4 jours M12632013402520

7.18 €

1 4 jours M16802517503020

13.92 €

1 4 jours M201003221633825

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Forme(mm) D

Assistance technique