Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0147.506 |
K0147.508 |
K0147.510 |
K0147.512 |
K0147.516 |
K0147.520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur d’alésage (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 20 | 10 | 12 | 15 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
3.25 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
4.39 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 25 | 50 | 30 | 28 | 32 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | M20 | 100 | 32 | 63 | 38 | 36 | 40 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Fonte grise | Forme(mm) | E |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur d’alésage(mm)
T1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles