Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (K0149)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (K0149)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0149.64008X20
K0149.64008X25
K0149.64008X30
K0149.64008X40
K0149.65010X25
K0149.65010X30
K0149.65010X40
K0149.65010X50
K0149.66312X30
K0149.66312X40
K0149.66312X50
K0149.66312X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E. D
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

9.65 €

1 4 jours M840142520

9.84 €

1 4 jours M840142525

9.90 €

1 4 jours M840142530

10.10 €

1 4 jours M840142540

11.47 €

1 4 jours M1050183225

11.68 €

1 4 jours M1050183230

11.94 €

1 4 jours M1050183240

12.12 €

1 4 jours M1050183250

14.47 €

1 4 jours M1263204030

14.64 €

1 4 jours M1263204040

15.23 €

1 4 jours M1263204050

15.50 €

1 4 jours M1263204060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface(mm) chuté Matériau du composant(mm) Acier inoxydable
Forme(mm) L

Assistance technique