Bouchons graisseurs, tête conique DIN 71412, forme B, 45°, hexagonal (K1132)

Bouchons graisseurs, tête conique DIN 71412, forme B, 45°, hexagonal (K1132)
· Auto-étanche grâce au filetage conique

· Polyvalent

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1132.1206100
K1132.1208100
K1132.1208125
K1132.1214
K1132.1218
K1132.1210100
K1132.1210150
K1132.2206100
K1132.2208100
K1132.2208125
K1132.2214
K1132.2218
K1132.2210100
K1132.2210150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface A D=filetage
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)

0.81 €

1 4 jours Aciertrempé et galvanisé10.5M6x123.55.59

0.81 €

1 4 jours Aciertrempé et galvanisé10.5M8x123.55.59

0.81 €

1 4 jours Aciertrempé et galvanisé10.5M8x1.2523.55.59

2.40 €

1 4 jours Aciertrempé et galvanisé12R1/422.56.514

1.25 €

1 4 jours Aciertrempé et galvanisé11.5R1/8255.511

1.25 €

1 4 jours Aciertrempé et galvanisé11.5M10x1255.511

1.25 €

1 4 jours Aciertrempé et galvanisé11.5M10x1.5255.511

4.26 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant10.5M6x123.55.59

7.23 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant10.5M8x123.55.59

7.23 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant10.5M8x1.2523.55.59

8.84 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant12R1/422.56.514

7.91 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant11.5R1/8255.511

7.91 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant11.5M10x1255.511

7.91 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant11.5M10x1.5255.511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Type-forme coudé à 45° avec hexagone

Assistance technique