Billes porteuses en acier avec bille verrouillable, forme B (K1734)

Billes porteuses en acier avec bille verrouillable, forme B (K1734)
· Capacité de charge excellente

· Changements de direction faciles

· Positionnement précis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1734.1219
K1734.2219
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant

101.14 €

1 4 jours Bille en acier inoxydable

101.14 €

1 4 jours Bille en polyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 63 Diam. bille SD(Ø) 19 Matériau principal Acier
Forme B Type-forme sans serrage D=diamètre(mm) 50
D2(mm) 6.5 H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 2
Charge maximale (bille au dessus)(kg) 120 Charge maximale (bille en dessous)(kg) 80

Assistance technique