Billes porteuses avec clips à ressort (K0765)

Billes porteuses avec clips à ressort (K0765)
· Montage et démontage faciles du côté fonctionnel

· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Joint en feutre pour protéger pour protéger contre les impuretés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0765.115
K0765.122
K0765.130
K0765.215
K0765.222
K0765.230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. bille SD
(Ø)
Matériau du composant Forme D=diamètre
(mm)
Récepteur-Ø DB
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
S
(mm)

14.20 €

1 4 jours 6003115.8AcierB24±0.125 +0.5219.52.82

18.56 €

1 4 jours 16004522.2AcierB36±0.137 +0.5309.82.83

35.62 €

1 4 jours 30005530AcierB45±0.146 +0.53713.846

22.97 €

1 4 jours 6003115.8Acier inoxydableC24±0.125 +0.5219.52.82

35.75 €

1 4 jours 16004522.2Acier inoxydableC36±0.137 +0.5309.82.83

55.19 €

1 4 jours 30005530Acier inoxydableC45±0.146 +0.53713.846

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique