Billes porteuses avec boîtier en acier et billes en plastique (K0761)

Billes porteuses avec boîtier en acier et billes en plastique (K0761)
· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Idéal pour le transport de produits sensibles

· Joint en feutre pour protéger pour protéger contre les impuretés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0761.115
K0761.122
K0761.130
K0761.215
K0761.222
K0761.230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. bille SD
(Ø)
Forme D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)

7.18 €

1 4 jours 1003115.8B24±0.065219.52.8

10.37 €

1 4 jours 2004522.2B36±0.080309.62.8

47.14 €

1 4 jours 2505530B45±0.0803713.64

15.76 €

1 4 jours 1003115.8C24±0.065219.52.8

24.14 €

1 4 jours 2004522.2C36±0.080309.62.8

57.14 €

1 4 jours 2505530C45±0.0803713.64

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Polyamide

Assistance technique