Voyants de niveau d’huile en aluminium, fenêtre en verre (K0246)

Voyants de niveau d’huile en aluminium, fenêtre en verre (K0246)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Résistant à des températures jusqu’à 150 °C

· Haute résistance à la pression et à la chaleur

· Transparence optimale

· Dureté élevée de la surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0246.29012
K0246.292015
K0246.34034
K0246.42100
K0246.423315
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

6.46 €

1 4 jours 29.5G1/2121092718

6.46 €

1 4 jours 29.5M20X1,5121092718

8.18 €

1 4 jours 34.5G3/41612103224

11.88 €

1 4 jours 42.5G123121040-

11.88 €

1 4 jours 42.5M33X1,523121040-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Charge de pression maximale(bar) 20

Assistance technique