Voyants de niveau d’huile, forme A, sans réflecteur (K0445)

Voyants de niveau d’huile, forme A, sans réflecteur (K0445)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 90 °C

· Résistant aux solvants et à l'antigel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0445.120014
K0445.1201415
K0445.122038
K0445.1221615
K0445.1251815
K0445.128012
K0445.1282015
K0445.1282215
K0445.135034
K0445.1362615
K0445.1362715
K0445.143100
K0445.151114
K0445.1514015
K0445.158112
K0445.174200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

0.79 €

1 4 jours 20.5G1/41288.5175

0.79 €

1 4 jours 20M14X1,5127.58175

0.90 €

1 4 jours 22G3/8126.512187

0.90 €

1 4 jours 22M16X1,5126.512.5187

0.90 €

1 4 jours 25.5M18X1,514612.52110

0.98 €

1 4 jours 28G1/2168122415

0.98 €

1 4 jours 28M20X1,5167.5122415

1.01 €

1 4 jours 28M22X1,5167.512.52415

1.32 €

1 4 jours 36G3/4218.513.53020

1.68 €

1 4 jours 36M26X1,5218.513.53020

1.77 €

1 4 jours 36M27X1,5218.513.53020

1.82 €

1 4 jours 42G1309143625

3.73 €

1 4 jours 51G1 1/432101742-

3.84 €

1 4 jours 51M40X1,532101742-

4.51 €

1 4 jours 58G1 1/239102150-

6.38 €

1 4 jours 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme A

Assistance technique