Goupilles de positionnement aplaties, forme C (K0293)

Goupilles de positionnement aplaties, forme C (K0293)
· Les variations de cotes éventuelles peuvent être compensées

· Cote de tolérance pour un positionnement précis

· Peuvent servir de pieds aux dispositifs

· Rectifié et trempé

· Surfaces d'appui sans point de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0293.406
K0293.408
K0293.410
K0293.412
K0293.416
K0293.420
K0293.425
K0293.506
K0293.508
K0293.510
K0293.512
K0293.516
K0293.520
K0293.525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
T
(mm)

7.96 €

1 4 jours 164761.240.02

8.66 €

1 4 jours 1.6861091.660.02

10.26 €

1 4 jours 2.51061091.660.02

9.95 €

1 4 jours 2.51261091.660.02

12.12 €

1 4 jours 3.51681312280.04

17.63 €

1 4 jours 520121518290.04

18.07 €

1 4 jours 5251215182.590.04

8.10 €

1 4 jours 1641261.240.02

8.82 €

1 4 jours 1.6861691.660.02

10.40 €

1 4 jours 2.51061891.660.02

11.16 €

1 4 jours 2.51261891.660.02

15.05 €

1 4 jours 3.51682212280.04

18.24 €

1 4 jours 520122518290.04

20.50 €

1 4 jours 5251225182.590.04

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme C

Assistance technique