Supports de montage, forme B (K0638)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0638.212
K0638.2121
K0638.216
K0638.2161
K0638.220
K0638.2201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

13.87 €

1 4 jours M123624251012

13.87 €

1 4 jours M12x1,53624251012

13.75 €

1 4 jours M164632331315

13.75 €

1 4 jours M16x1,54632331315

15.84 €

1 4 jours M204632331315

13.35 €

1 4 jours M20x1,54632331315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme B D3(mm) 5.5
D4(mm) 10

Assistance technique