Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0420.116
Référence pièce
|
---|
K0420.116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Filetage nominal M (mm) | Matériau principal | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.51 € | 1 | 4 jours | 50 | 0.435 | 16 | Acier | 40.5 | 40 | 32 | 7 | 24 | 14 |
Loading...
H3 (par 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) | 8 / 6.8 / 5.9 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pieds pivotants avec absorption des vibrations (K0420), le numéro d'article est le suivant: K0420.116.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0420.116.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur W(mm)
Charge admissible(kN)
Filetage nominal M(mm)
Matériau principal
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0420.110 |
K0420.112 |
K0420.120 |
K0420.310 |
K0420.312 |
K0420.316 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Filetage nominal M (mm) | Matériau principal | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 € | 1 | 4 jours | 32 | 0.212 | 10 | Acier | 30.5 | 30 | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
14.26 € | 1 | 4 jours | 40 | 0.212 | 12 | Acier | 30.5 | 34 | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
22.72 € | 1 | 4 jours | 60 | 0.705 | 20 | Acier | 50 | 50 | 42 | 8 | 30 | 18 | ||
15.13 € | 1 | 4 jours | 32 | 0.212 | 10 | Acier inoxydable | 30.5 | 30 | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
17.30 € | 1 | 4 jours | 40 | 0.212 | 12 | Acier inoxydable | 30.5 | 34 | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
20.50 € | 1 | 4 jours | 50 | 0.435 | 16 | Acier inoxydable | 40.5 | 40 | 32 | 7 | 24 | 14 |