Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0719) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0719)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Coquille de coussinet avec garniture PTFE

· Sans entretien

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0719.201

Référence pièce
K0719.201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Matériau principal Version 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)

45.20 €

1 4 jours M204380078.115°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH77501020M20x1,527.534251834.9233263215°43.878.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Acier à roulement à billes

Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0719), le numéro d'article est le suivant: K0719.201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0719.201.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0719.06
K0719.061
K0719.08
K0719.081
K0719.22
K0719.221
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Matériau principal Version 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)

11.68 €

1 4 jours m689009.313°AcierFiletage RH302056M6101396.7512.712101113°8.99.3

11.68 €

1 4 jours m689009.313°AcierFiletage LH302056M6101396.7512.712101113°8.99.3

13.33 €

1 4 jours M81410016.713°AcierFiletage RH362458M812.51612915.8716121313°14.116.7

13.33 €

1 4 jours M81410016.713°AcierFiletage LH362458M812.51612915.8716121313°14.116.7

51.91 €

1 4 jours M225260097.215°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH84541222M22x1,53037282038.137263215°52.697.2

51.91 €

1 4 jours M225260097.215°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH84541222M22x1,53037282038.137263215°52.697.2

Assistance technique