Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0723.101251
Référence pièce
|
---|
K0723.101251 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Matériau principal | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.99 € | 1 | 4 jours | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10x1,25 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 |
Loading...
Corps de finition de surface | Galvanisé | Matériau du composant | Acier à roulement à billes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement lisse, version étroite, DIN ISO 12240-4 (K0723), le numéro d'article est le suivant: K0723.101251.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0723.101251.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis d'assemblage M
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Matériau principal
Version 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0723.081 |
K0723.10 |
K0723.101 |
K0723.12 |
K0723.121 |
K0723.12125 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Matériau principal | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 4 jours | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 36 | 24 | 5 | 8 -0.008 | M8 | 12.5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12° | 12.9 | 5.8 | ||
21.99 € | 1 | 4 jours | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acier | Filetage RH | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
21.99 € | 1 | 4 jours | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage RH | 50 | 34 | 6.5 | 12 -0.008 | M12 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | 8° | 24.5 | 11.4 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 50 | 34 | 6.5 | 12 -0.008 | M12 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | 8° | 24.5 | 11.4 | ||
25.97 € | 1 | 4 jours | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage RH | 50 | 34 | 6.5 | 12 -0.008 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 10 | 8 | 18 | 22 | 15 | 19 | 8° | 24.5 | 11.4 |