Butées de portes, plastique, pour profilé en aluminium avec tampon ou avec loqueteau magnétique (K1633)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1633.0
K1633.1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant Composant de finition de surface Forme B1
(mm)
B2
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Niveau de dureté

12.26 €

1 4 jours EPDM-A15-5-5--

15.77 €

1 4 jours AcierGalvaniséB-36-2.533070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Largeur de fente(mm) 8/10 B=Largeur(mm) 40
D=filetage(mm) M5 H=Hauteur(mm) 19 H1(mm) 4.5
L=Longueur(mm) 53.5 L1(mm) 20/22.5 L2(mm) 12

Assistance technique