Douilles de positionnement en acier inoxydable pour cylindre de positionnement, pneumatiques (K1739)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1739.101

Référence pièce
K1739.101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.63 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 10 Matériau principal Acier inoxydable B=Largeur(mm) 2.5
D1(mm) 20 D2(mm) 20 D3(mm) 17
D4(mm) M16x1.5 H(mm) 17 H1(mm) 3
H2(mm) 2

Vous vous trouvez sur la page de Douilles de positionnement en acier inoxydable pour cylindre de positionnement, pneumatiques (K1739), le numéro d'article est le suivant: K1739.101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1739.101.

Assistance technique