Glissières télescopiques, acier inoxydable pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 90 kg (K1716)

Glissières télescopiques, acier inoxydable pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 90 kg (K1716)
· Enclenchement en position ouverte

· Déconnexion frontale

· Conviennent pour le montage à plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1716.0305
K1716.0356
K1716.0406
K1716.0457
K1716.0508
K1716.0559
K1716.0610
K1716.0660
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Chargement par paire
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

118.22 €

1 4 jours 33030556---209.6235260.4247.7-

122.41 €

1 4 jours 38135668---260.4285.8311.2298.5285.8

126.87 €

1 4 jours 43240680123.8--311.2336.6362349.3336.6

131.11 €

1 4 jours 48345785123.8177.8314.4362387.4412.8400.1387.4

139.58 €

1 4 jours 53350890123.8203.2365.3412.8438.2463.6450.9438.2

143.80 €

1 4 jours 58455990123.8228.6416.1463.6489514.4501.7489

152.25 €

1 4 jours 63561090123.8254466.9514.4539.8565.2552.5539.8

156.45 €

1 4 jours 68666087123.8279.4517.7565.2590.6616603.3590.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 51.6 Largeur l(mm) 12.7 Matériau principal Acier inoxydable
Corps de finition de surface brillant Assemblage montage latéral A(mm) 15.9

Assistance technique