Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 136 kg (K1581)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1581.0310
K1581.0360
K1581.0460
K1581.0510
K1581.0610
K1581.0660
K1581.0710
K1581.0810
K1581.0860
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
A2
(mm)
A4
(mm)

86.74 €

1 4 jours 310310127217.5

95.65 €

1 4 jours 360360178268.5

107.90 €

1 4 jours 460460279.5370

110.66 €

1 4 jours 510510330421

130.44 €

1 4 jours 610610432522.5

135.64 €

1 4 jours 660660482.5573.5

139.51 €

1 4 jours 710710533.5624

149.88 €

1 4 jours 810810635725

163.05 €

1 4 jours 860860686776

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 76 Largeur l(mm) 19 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface Galvanisé Assemblage Montage latéral Chargement par paire(kg) 136
A(mm) 15 A1(mm) 76 A3(mm) 34

Assistance technique