Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Chargement par paire (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A9 (mm) | A10 (mm) | A11 (mm) | A12 (mm) | A13 (mm) | A14 (mm) | A15 (mm) | A16 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.32 € | 1 | 4 jours | 304.8 | 304.8 | 272 | - | - | - | 203.2 | 260.4 | 279.4 | - | - | - | - | - | - | - | 153.9 | 179.3 | 198.4 | ||
121.76 € | 1 | 4 jours | 355.6 | 355.6 | 272 | - | - | - | 254 | 311.2 | 330.2 | - | - | - | - | - | - | - | 204.7 | 230.1 | 249.2 | ||
129.19 € | 1 | 4 jours | 406.4 | 406.4 | 272 | - | - | - | 304.8 | 362 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | 255.5 | 280.9 | 300 | ||
137.09 € | 1 | 4 jours | 457.2 | 457.2 | 272 | - | - | - | 355.6 | 412.8 | 431.8 | 127 | - | - | - | - | - | - | 306.3 | 331.7 | 350.8 | ||
142.99 € | 1 | 4 jours | 508 | 508 | 272 | - | - | - | 406.4 | 463.6 | 482.6 | 127 | - | - | - | - | - | 296.6 | 357.1 | 382.5 | 401.6 | ||
152.01 € | 1 | 4 jours | 558.8 | 558.8 | 272 | - | - | - | 457.2 | 514.4 | 533.4 | 127 | 190.5 | - | - | - | - | 347.7 | 407.9 | 433.3 | 452.4 | ||
163.47 € | 1 | 4 jours | 609.6 | 609.6 | 267 | - | - | - | 508 | 565.2 | 584.2 | 127 | 190.5 | - | - | - | - | 398.5 | 458.7 | 484.1 | 503.2 | ||
172.03 € | 1 | 4 jours | 660.4 | 660.4 | 264 | - | - | - | 558.8 | 616 | 635 | 127 | 190.5 | - | - | - | - | 449.3 | 509.5 | 534.9 | 554 | ||
180.33 € | 1 | 4 jours | 711.2 | 711.2 | 261 | - | - | - | 609.6 | 666.8 | 685.8 | 127 | 190.5 | - | - | - | - | 500.1 | 560.3 | 585.7 | 604.8 | ||
191.44 € | 1 | 4 jours | 762 | 762 | 258 | 235 | - | 501.7 | 660.4 | 717.6 | 736.6 | 127 | 190.5 | - | - | - | - | 550.9 | 611.1 | 636.5 | 655.6 | ||
203.32 € | 1 | 4 jours | 812.8 | 812.8 | 256 | 235 | - | 552.5 | 711.2 | 768.4 | 787.4 | 127 | 190.5 | - | - | - | - | 601.7 | 661.9 | 687.3 | 706.4 | ||
240.43 € | 1 | 4 jours | 863.6 | 863.6 | 256 | 235 | - | 603.2 | 762 | 819.1 | 838.2 | 127 | 190.5 | - | 520.7 | - | - | 652.5 | 712.7 | 738.1 | 757.1 | ||
247.23 € | 1 | 4 jours | 914.4 | 914.4 | 248 | 235 | - | 654.1 | 812.8 | 869.9 | 889 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | - | - | 703.3 | 763.5 | 788.9 | 807.9 | ||
288.45 € | 1 | 4 jours | 1016 | 1016 | 237 | 235 | - | 755.7 | 914.4 | 971.5 | 990.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | - | - | - | 804.9 | 865.1 | 890.5 | 909.5 | ||
312.19 € | 1 | 4 jours | 1066.8 | 1066.8 | 228 | 235 | - | 806.5 | 965.2 | 1022.4 | 1041.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | - | - | - | 855.7 | 915.9 | 941.3 | 960.4 | ||
386.31 € | 1 | 4 jours | 1219.2 | 1219.2 | 204 | 235 | - | 958.9 | 1117.6 | 1174.8 | 1193.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | - | 1008.1 | 1068.3 | 1093.7 | 1112.8 | ||
433.53 € | 1 | 4 jours | 1371.6 | 1371.6 | 196 | 235 | - | 958.9 | 1270 | 1327.2 | 1346.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | - | 1160.5 | 1220.8 | 1246.2 | 1265.2 | ||
510.96 € | 1 | 4 jours | 1524 | 1524 | 182 | 235 | 596.6 | 958.9 | 1422.4 | 1479.5 | 1498.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1130.3 | 1312.9 | 1373.1 | 1398.5 | 1417.8 |
Loading...
Hauteur h(mm) | 76.2 | Largeur l(mm) | 19.1 | Matériau principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Galvanisé | Assemblage | montage latéral | Forme | A |
Type-forme | gauche | A(mm) | 12.7 |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Chargement par paire(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
A9(mm)
A10(mm)
A11(mm)
A12(mm)
A13(mm)
A14(mm)
A15(mm)
A16(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles