Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 35 kg (K1571)

Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 35 kg (K1571)
· Amortisseur intégré

· Profilé intérieur et extérieur séparable

· Capacité de charge élevée

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1571.0300
K1571.0350
K1571.0400
K1571.0450
K1571.0500
K1571.0550
K1571.0600
K1571.0650
K1571.0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

30.35 €

1 4 jours 300300---171

33.36 €

1 4 jours 35035064--220

36.41 €

1 4 jours 40040064--254

39.46 €

1 4 jours 45045096--294

42.46 €

1 4 jours 5005009664-344

46.26 €

1 4 jours 55055096128-394

50.06 €

1 4 jours 60060096160-444

53.85 €

1 4 jours 6506509612896494

58.40 €

1 4 jours 70070096128128544

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 46 Largeur l(mm) 12.7 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface zingué électro bleu Assemblage Montage latéral Chargement par paire(kg) 35
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Assistance technique