Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1572.0300 |
K1572.0350 |
K1572.0400 |
K1572.0450 |
K1572.0500 |
K1572.0550 |
K1572.0600 |
K1572.0650 |
K1572.0700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.77 € | 1 | 4 jours | 300 | 300 | - | - | - | 192 | ||
30.56 € | 1 | 4 jours | 350 | 350 | 64 | - | - | 242 | ||
33.34 € | 1 | 4 jours | 400 | 400 | 96 | - | - | 292 | ||
36.12 € | 1 | 4 jours | 450 | 450 | 160 | - | - | 342 | ||
38.89 € | 1 | 4 jours | 500 | 500 | 96 | 96 | - | 392 | ||
42.38 € | 1 | 4 jours | 550 | 550 | 96 | 128 | - | 442 | ||
45.84 € | 1 | 4 jours | 600 | 600 | 96 | 128 | 96 | 492 | ||
49.31 € | 1 | 4 jours | 650 | 650 | 96 | 128 | 128 | 542 | ||
53.48 € | 1 | 4 jours | 700 | 700 | 96 | 128 | 192 | 592 |
Loading...
Hauteur h(mm) | 46 | Largeur l(mm) | 12.7 | Matériau principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | zingué électro bleu | Assemblage | Montage latéral | Chargement par paire(kg) | 35 |
A(mm) | 35 | A1(mm) | 128 | A5(mm) | 35 |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A6(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles