Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 45 kg (K1577)

Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 45 kg (K1577)
· Profilé intérieur et extérieur séparable

· Capacité de charge élevée

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1577.0250
K1577.0300
K1577.0350
K1577.0400
K1577.0450
K1577.0500
K1577.0550
K1577.0600
K1577.0650
K1577.0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A7
(mm)

14.16 €

1 4 jours 250250----192

15.80 €

1 4 jours 30030096---242

17.58 €

1 4 jours 35035096---292

19.25 €

1 4 jours 4004009696--342

21.00 €

1 4 jours 45045096128--392

22.67 €

1 4 jours 5005009612864-442

25.43 €

1 4 jours 550550961286432492

30.97 €

1 4 jours 600600961289632542

32.53 €

1 4 jours 6506509612816032592

34.94 €

1 4 jours 7007009612819232642

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 46 Largeur l(mm) 12.7 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface galvanisé et passivé Assemblage Montage latéral Chargement par paire(kg) 45
A(mm) 35 A1(mm) 128 A6(mm) 35

Assistance technique