Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 90 kg (K1580)

Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 90 kg (K1580)
· Profilé intérieur et extérieur séparable

· Capacité de charge élevée

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1580.0300
K1580.0350
K1580.0400
K1580.0450
K1580.0500
K1580.0550
K1580.0600
K1580.0650
K1580.0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A5
(mm)

44.68 €

1 4 jours 338300122-233.5

49.12 €

1 4 jours 388350172-283.5

53.59 €

1 4 jours 438400111111333.5

58.06 €

1 4 jours 488450136136383.5

65.87 €

1 4 jours 538500161161433.5

68.11 €

1 4 jours 588550186186483.5

73.68 €

1 4 jours 638600211211533.5

79.27 €

1 4 jours 688650236236583.5

85.97 €

1 4 jours 738700261261633.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 58 Largeur l(mm) 19 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface galvanisé et passivé Assemblage Montage latéral Chargement par paire(kg) 90
A(mm) 31.75 A1(mm) 57 A4(mm) 31.75

Assistance technique