Glissières télescopiques, acier inoxydable pour montage latéral, extension partielle, capacité de chargement jusqu’à 50 kg (K1710)

Glissières télescopiques, acier inoxydable pour montage latéral, extension partielle, capacité de chargement jusqu’à 50 kg (K1710)
· Conviennent pour le montage à plat

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1710.0305
K1710.0356
K1710.0406
K1710.0457
K1710.0508
K1710.0559
K1710.0610
K1710.0660
K1710.0711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Chargement par paire
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)

50.81 €

1 4 jours 22730550-149.2260.3273-152.4254

54.00 €

1 4 jours 27735650-200311.1323.8-203.2304.8

57.36 €

1 4 jours 30240645-250.8361.9374.6-254355.6

60.44 €

1 4 jours 32845745212.7301.6412.7425.4203.2304.8406.4

63.47 €

1 4 jours 37950840238.1352.4463.5476.2228.6355.6457.2

66.63 €

1 4 jours 40555940263.5403.2514.3527254406.4508

69.74 €

1 4 jours 42961035288.9454565.1577.8279.4457.2558.8

72.96 €

1 4 jours 48166030314.3504.8615.9628.6304.8508609.6

76.25 €

1 4 jours 50671130339.7555.6666.8679.4330.2558.8660.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 35.3 Largeur l(mm) 9.5 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface passivé Assemblage montage latéral A(mm) 15.9

Assistance technique